GN 7237 Cerniere articolate

a scomparsa, angolo di apertura 180°, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 304, finitura mat.

Cuscinetti a frizione

Bronzo autolubrificato.

Esecuzioni standard

  • GN 7237-L: fissaggio sinistro.
  • GN 7237-R: fissaggio destro.

Dati tecnici

Il carico massimo delle cerniere a giunti multipli di seguito indicato si applica in condizioni di impiego normali e serve come orientamento nei casi di applicazioni diverse.

Le forze risultanti portano a una leggera deformazione elastica, che può essere compensata mediante le opzioni di regolazione, qualora fosse necessario.

GN 7237-R - Fissaggio destro 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione Radiale
DescrizioneFA [N]Fr [N]
GN 7237-40175650
GN 7237-50175750
GN 7237-60150550
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le cerniere articolate a pantografo GN 7237 sono installate all'interno di porte, portelli o contenitori a tenuta consentendo di risparmiare spazio e garantire protezione contro gli atti vandalici.

Hanno un angolo di apertura massimo di 180°, che fornisce un'accessibilità ottimale ed evita, ad esempio, il blocco delle vie di fuga a porte aperte.

Le cerniere GN 7237 sono generalmente utilizzate in coppia, il che significa che per l'apertura di un portello viene utilizzata una cerniera GN 7237-L e una cerniera GN 7237-R.

Per carichi elevati, come ad esempio portelli di grandi dimensioni, queste possono essere integrate con cerniere aggiuntive di entrambi i tipi.

GN 7237-R - Fissaggio destro 

Varianti di design

I portelli o le porte possono essere inseriti, montati in superficie o inclinati.

Gli spessori massimi dei portelli/montanti e le dimensioni di piega per le costruzioni in lamiera dipendono dal rispettivo tipo di installazione.

  • Cerniera montata sul montante con base con fori con asola perpendicolari all'asse della cerniera (vedi fig.1).
  • Cerniera montata sul montante con base con fori con asola paralleli all'asse della cerniera (vedi fig.2).

Le varianti di design indicate in fig.1 e fig.2 rappresentano le condizioni di installazione standard.

Se la posizione di installazione della cerniera viene modificata oppure una delle due dimensioni dello spessore della parete s o b è inferiore, le dimensioni massime ottenibili cambiano indipendentemente le une dalle altre. Ciò consente in alcuni casi di lavorare con dimensioni dello spessore della parete maggiori di quelle specificate con le stesse dimensioni della cerniera.

Si consiglia pertanto un semplice controllo di progettazione tramite CAD o un test di configurazione di prova.

GN 7237-R - Fissaggio destro 
Descriziones1 max.b1s2 max.b2 max.s3 max.b3 max.
GN 7237-40131 ... ∞24101010
GN 7237-50191 ... ∞34171616
GN 7237-60251 ... ∞44242121
GN 7237-R - Fissaggio destro 
Descriziones4 max.b4 max.s5b5 max.s6 max.b6 max.
GN 7237-409271 ... ∞131010
GN 7237-5017351 ... ∞191616
GN 7237-6023451 ... ∞252121
Altre esecuzioni

Esecuzione speciale a richiesta

  • Cerniere a giunti multipli in materiale e/o finiture diverse.
  • Altri angoli di apertura.
  • Basi di fissaggio diverse.
  • Altri movimenti di sollevamento.
  • Con connessione a molla pneumatica.
Istruzioni d'uso

Installazione e tipi di incernieramento

Le cerniere vengono installate mediante i fori asolati delle basi di fissaggio, che sono perpendicolari o paralleli all'asse della cerniera, consentendo di effettuare due diversi tipi di incernieramento.

GN 7237-R - Fissaggio destro 
GN 7237-R - Fissaggio destro 

Opzioni di regolazione e fissaggio

Le cerniere articolate possono essere regolate su tre piani diversi durante l'installazione.

Questo permette di ottenere:

  • la regolazione delle tolleranze o la determinazione delle forze di compressione richieste per le guarnizioni di tenuta;
  • la regolazione sui due piani di fissaggio, tramite i fori con asola delle basi di fissaggio paralleli o perpendicolari;

correzioni di posizionamento, mediante l’utilizzo di piastrine distanziali per cerniere in acciaio INOX PCM-SP

Per il fissaggio delle cerniere sono disponibili anche le piastrine distanziali con fori filettati PCM-TH e piastrine per cerniere articolate GN 2376

Queste ultime possono anche essere saldate o inserite dall'esterno del montante e fissate in posizione.

GN 7237-R - Fissaggio destro 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.