AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
a scomparsa, angolo di apertura 180°, acciaio INOX
Materiale
Acciaio INOX AISI 304, finitura mat.
Cuscinetti a frizione
Bronzo autolubrificato.
Esecuzioni standard
- GN 7237-L: fissaggio sinistro.
- GN 7237-R: fissaggio destro.
Dati tecnici
Il carico massimo delle cerniere a giunti multipli di seguito indicato si applica in condizioni di impiego normali e serve come orientamento nei casi di applicazioni diverse.
Le forze risultanti portano a una leggera deformazione elastica, che può essere compensata mediante le opzioni di regolazione, qualora fosse necessario.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale |
| Descrizione | FA [N] | Fr [N] |
| GN 7237-40 | 175 | 650 |
| GN 7237-50 | 175 | 750 |
| GN 7237-60 | 150 | 550 |
Caratteristiche e applicazioni
Le cerniere articolate a pantografo GN 7237 sono installate all'interno di porte, portelli o contenitori a tenuta consentendo di risparmiare spazio e garantire protezione contro gli atti vandalici.
Hanno un angolo di apertura massimo di 180°, che fornisce un'accessibilità ottimale ed evita, ad esempio, il blocco delle vie di fuga a porte aperte.
Le cerniere GN 7237 sono generalmente utilizzate in coppia, il che significa che per l'apertura di un portello viene utilizzata una cerniera GN 7237-L e una cerniera GN 7237-R.
Per carichi elevati, come ad esempio portelli di grandi dimensioni, queste possono essere integrate con cerniere aggiuntive di entrambi i tipi.
Varianti di design
I portelli o le porte possono essere inseriti, montati in superficie o inclinati.
Gli spessori massimi dei portelli/montanti e le dimensioni di piega per le costruzioni in lamiera dipendono dal rispettivo tipo di installazione.
- Cerniera montata sul montante con base con fori con asola perpendicolari all'asse della cerniera (vedi fig.1).
- Cerniera montata sul montante con base con fori con asola paralleli all'asse della cerniera (vedi fig.2).
Le varianti di design indicate in fig.1 e fig.2 rappresentano le condizioni di installazione standard.
Se la posizione di installazione della cerniera viene modificata oppure una delle due dimensioni dello spessore della parete s o b è inferiore, le dimensioni massime ottenibili cambiano indipendentemente le une dalle altre. Ciò consente in alcuni casi di lavorare con dimensioni dello spessore della parete maggiori di quelle specificate con le stesse dimensioni della cerniera.
Si consiglia pertanto un semplice controllo di progettazione tramite CAD o un test di configurazione di prova.
| Descrizione | s1 max. | b1 | s2 max. | b2 max. | s3 max. | b3 max. |
| GN 7237-40 | 13 | 1 ... ∞ | 24 | 10 | 10 | 10 |
| GN 7237-50 | 19 | 1 ... ∞ | 34 | 17 | 16 | 16 |
| GN 7237-60 | 25 | 1 ... ∞ | 44 | 24 | 21 | 21 |
| Descrizione | s4 max. | b4 max. | s5 | b5 max. | s6 max. | b6 max. |
| GN 7237-40 | 9 | 27 | 1 ... ∞ | 13 | 10 | 10 |
| GN 7237-50 | 17 | 35 | 1 ... ∞ | 19 | 16 | 16 |
| GN 7237-60 | 23 | 45 | 1 ... ∞ | 25 | 21 | 21 |
Esecuzione speciale a richiesta
- Cerniere a giunti multipli in materiale e/o finiture diverse.
- Altri angoli di apertura.
- Basi di fissaggio diverse.
- Altri movimenti di sollevamento.
- Con connessione a molla pneumatica.
Installazione e tipi di incernieramento
Le cerniere vengono installate mediante i fori asolati delle basi di fissaggio, che sono perpendicolari o paralleli all'asse della cerniera, consentendo di effettuare due diversi tipi di incernieramento.
Opzioni di regolazione e fissaggio
Le cerniere articolate possono essere regolate su tre piani diversi durante l'installazione.
Questo permette di ottenere:
- la regolazione delle tolleranze o la determinazione delle forze di compressione richieste per le guarnizioni di tenuta;
- la regolazione sui due piani di fissaggio, tramite i fori con asola delle basi di fissaggio paralleli o perpendicolari;
correzioni di posizionamento, mediante l’utilizzo di piastrine distanziali per cerniere in acciaio INOX PCM-SP
Per il fissaggio delle cerniere sono disponibili anche le piastrine distanziali con fori filettati PCM-TH e piastrine per cerniere articolate GN 2376
Queste ultime possono anche essere saldate o inserite dall'esterno del montante e fissate in posizione.