CFM-L Cerniere allungate orizzontalmente

SUPER-tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

  • CFM-L-A: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana, corpi cerniera di dimensioni uguali.
  • CFM-L-B: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana, corpi cerniera di dimensioni diverse.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFM-L-B - Corpi cerniera di dimensioni diverse 
CFM-L-B - Corpi cerniera di dimensioni diverse 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFM-L-B - Corpi cerniera di dimensioni diverseCFM-L-B - Corpi cerniera di dimensioni diverseCFM-L-B - Corpi cerniera di dimensioni diverse
DescrizioneCarico statico limite max
Sa [N]
Carico statico limite max
Sr [N]
Carico statico limite max
S90 [N]
CFM-L-A.50-76 SH-660015001000
CFM-L-A.60-120 SH-89002300700
CFM-L-B.50-63 SH-680016001000
CFM-L-B.60-90 SH-810002000800

Il carico statico limite max è i valore oltre il quale il materiale può dar luogo a qualche tipo di cedimento tale da compromettere la funzionalità della cerniera. A questo valore dovrà ovviamente essere applicato un coefficiente che tenga conto dell'importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO