CFA. Cerniere

Tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat. Grigio RAL 7040 (C33) solo per esecuzione CFA-SH.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

  • CFA-B: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
  • CFA-p: prigionieri filettati in acciaio nichelato.
  • CFA-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFA-TI-SH: fori passanti con sedi per viti a testa svasata piana e scarico posteriore per accogliere la testa di inserti filettati.
  • CFA-CH: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
  • CFA-B-p: boccole in ottone nichelato con foro filettato e prigionieri filettati in acciaio nichelato.
  • CFA-B-SH: boccole in ottone nichelato con foro filettato e fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFA-B-CH: boccole in ottone nichelato con foro filettato e fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
  • CFA-p-SH: prigionieri filettati in acciaio nichelato e fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFA-p-CH: prigionieri filettati in acciaio nichelato e fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 215° (-35° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFA-p - Prigionieri filettati 
CFA-p - Prigionieri filettati 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFA-p - Prigionieri filettatiCFA-p - Prigionieri filettatiCFA-p - Prigionieri filettati
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFA.40 B-M420020502402220100730
CFA.40 SH-4130208029020302801520
CFA.40 CH-4137180023017601801330
CFA.49 B-M5400377044030701701470
CFA.49 B-M6330325047032501101540
CFA.49 p-M5x14370307036019702001680
CFA.49 SH-5300296031028803202490
CFA.49 CH-5360308031025302501620
CFA.49 B-M5-p-M5x14370307036019702001470
CFA.49 B-M5-SH-5400296028028801701470
CFA.49 B-M5-CH-5360308032025301701470
CFA.49 p-M5x14-SH-5370296028019702001680
CFA.49 p-M5x14-CH-5360307032019702001620
CFA.65 B-M6640457069056702202280
CFA.65 p-M6x18510589046066202203190
CFA.65 SH-6520476072062702404180
CFA.65 CH-6510528049057902603190
CFA.65 B-M6-p-M6x18510457046056702202280
CFA.65 B-M6-SH-6640457069056702202280
CFA.65 B-M6-CH-6510457049056702202280
CFA.65 p-M6x18-SH-6510476046062702203190
CFA.65 p-M6x18-CH-6510528046057902203190
CFA.97 B-M1097076602120179405905210
CFA.97 p-M10x2089059501730161904603690
CFA.97 SH-10111067301230104605104100
CFA.97 CH-10105048602060136705404760
CFA.97 B-M10-p-M10x2089059501730161904603690
CFA.97 B-M10-SH-1097067301230104605104110
CFA.97 B-M10-CH-1097048602060136705404760
CFA.97 p-M10x20-SH-1089059501230104604603690
CFA.97 p-M10x20-CH-1089048601730136704603690
Altre esecuzioni

Altre esecuzioni disponibili

CFK.: finta cerniera con corpo unico.

Istruzioni d’uso

Istruzioni di montaggio per CFA-TI-SH.

  • Praticare nel portello/montante un foro di diametro corrispondente all'inserto filettato utilizzato.
  • Bloccare l'inserto filettato sul portello/montante con una rivettatrice.
  • Installare la cerniera sul portello/montante avvitando la vite nell'inserto filettato.
CFA-p - Prigionieri filettati 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO