AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con arresto di sicurezza, acciaio zincato o acciaio INOX
Esecuzioni standard
Materiale: acciaio C10 zincato, rivetti e tirante in acciaio zincato.
- MTF-S.TL: con perno di trazione e riscontro.
- MTF-S.TFL: con foro filettato, senza riscontro.
- MTF-S.TFL-TG: con tirante a occhiello e riscontro.
- MTF-S.TFL-TT: con tirante a T e riscontro.
- MTF-S.TFL-TU: con tirante a uncino e riscontro.
Materiale: acciaio INOX AISI 304.
- MTF-S.TLX: con perno di trazione e riscontro.
- MTF-S.TFLX: con foro filettato, senza riscontro.
- MTF-S.TFLX-TGX: con tirante a occhiello e riscontro.
- MTF-S.TFLX-TTX: con tirante a T e riscontro.
- MTF-S.TFLX-TUX: con tirante a uncino e riscontro.
Impugnatura e rivestimento leva anti sgancio
Poliuretano colore rosso.
Molla
Acciaio INOX AISI 316.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Gli attrezzi di serraggio MTF-S sono particolarmente indicati per impieghi su macchine o applicazioni in presenza di forti sollecitazioni o vibrazioni, in cui è necessario garantire una tenuta sicura contro l'apertura accidentale.
La posizione del tirante può essere regolata in lunghezza per essere meglio adattata alle esigenze dell'applicazione.