MTF-S Attrezzi di serraggio a tirante

con arresto di sicurezza, acciaio zincato o acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Materiale: acciaio C10 zincato, rivetti e tirante in acciaio zincato.

  • MTF-S.TL: con perno di trazione e riscontro.
  • MTF-S.TFL: con foro filettato, senza riscontro.
  • MTF-S.TFL-TG: con tirante a occhiello e riscontro.
  • MTF-S.TFL-TT: con tirante a T e riscontro.
  • MTF-S.TFL-TU: con tirante a uncino e riscontro.

Materiale: acciaio INOX AISI 304.

  • MTF-S.TLX: con perno di trazione e riscontro.
  • MTF-S.TFLX: con foro filettato, senza riscontro.
  • MTF-S.TFLX-TGX: con tirante a occhiello e riscontro.
  • MTF-S.TFLX-TTX: con tirante a T e riscontro.
  • MTF-S.TFLX-TUX: con tirante a uncino e riscontro.

Impugnatura e rivestimento leva anti sgancio

Poliuretano colore rosso.

Molla

Acciaio INOX AISI 316.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Gli attrezzi di serraggio MTF-S sono particolarmente indicati per impieghi su macchine o applicazioni in presenza di forti sollecitazioni o vibrazioni, in cui è necessario garantire una tenuta sicura contro l'apertura accidentale.

La posizione del tirante può essere regolata in lunghezza per essere meglio adattata alle esigenze dell'applicazione.

MTF-S.TFL-TU - Tirante a uncino e riscontro, acciaio 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO