HCK. Indicatori di livello

adatto per olio e soluzioni contenenti glicole

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Terminali di fissaggio

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato con fibra di vetro, in colore nero.

Armatura di base

Alluminio in colore naturale.

Mostrina graduata

Alluminio laccato bianco. Può essere sfilata prima del montaggio per tracciare linee di livello o diciture.

Esecuzioni standard

Vedi tabella per la configurazione.

HCK. - Indicatori di livello olio 
Informazioni generali

Caratteristiche e prestazioni

Massima visibilità del livello del fluido anche da posizioni laterali.

Dati tecnici

In prove di laboratorio effettuate per un tempo relativamente limitato con i seguenti liquidi ad una temperatura di 23°C: olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498) per HCK, olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498) acqua o soluzioni acqua/glicole (50%) per HCK-GL, si sono trovati valori di tenuta superiori a 35 bar.

Temperatura massima di esercizio in continuo:

  • HCK: 100° C (funzionamento con olio).
  • HCK-GL: 100° C (funzionamento con olio, acqua, soluzioni contenenti glicole).
  • HCK-GL-SST: 130° C (funzionamento con olio, acqua, soluzioni contenenti glicole). In prove di laboratorio si è constatato un ottimo com-portamento anche a temperatura fino a 150/160°C per molte ore con pressioni dell’ordine di 5/6 bar.

Per l'uso con fluidi diversi ed in particolari condizioni di pressione e temperatura interpellare il servizio tecnico ELESA.

Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Visiera di livello a colonna trasparente in polimetilmetacrilato (PMMA) per utilizzo max. 70°C.
  • Galleggiante (a partire da HCK.127) colore rosso in tecnopolimero a base poliammidica.
  • Galleggiante (a partire da HCK.176) colore nero in NBR con spirale in acciaio inox AISI 316 per applicazioni speciali, liquidi viscosi, alte temperature.
  • Indicatori con visione del livello (e) fino a 1444 mm e fori di fissaggio con interasse (f) fino a 1500 mm.
  • Guarnizioni di tenuta in materiale speciale secondo le specifiche del cliente.
  • Termometro incorporato con capillare in colore rosso (a partire da HCK.127).
  • Termometro esterno a quadrante (Fig.1) con sonda a contatto diretto del fluido.
  • Vite speciale con rubinetto in ottone nichelato (Fig.3) da montare sul terminale inferiore per eventuali operazioni di manutenzione che richiedano di escludere l'indicatore.

Accessori a richiesta (da ordinare separatamente)

Sensore elettrico di livello SLCK (Fig.2, a partire da HCK.127) che può essere posizionato secondo necessità lungo l’asse dell'indicatore con connettori a destra (DX) o a sinistra (SX), contatti normalmente chiusi (NC), normalmente aperti (NO).

HCK. - Indicatori di livello olio 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO