ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Päällevalettu polyuretaanipinnoite
Suojaus
Päällevalettu polyuretaani, kovuus 92 Shore A.
Pyörän keskiö
Painevalettu alumiini.
Vierintäkäyttö
Keskiö kuulalaakereilla.
Ihanteellinen ratkaisu suurille kuormille ja jatkuvalle liikkeelle.
Kiinteä levykiinnike
Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 3 000 N kuormia.
Kääntyvä levykiinnike
Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 3 000 N kuormia.
Kaksoiskuularadan olemassaolo sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaa eriomaisen käytettävyyden.
Ei vaadi huoltoa.
Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):
- sovitinlevy: keltainen sinkitty teräslevy;
- haarukka: keltainen sinkitty teräslevy;
- kuulalaakerirengas: keltainen sinkitty teräslevy;
- keskitappi: luokan 8.8 teräsruuvi ja teräsmutteri;
- pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen rasvalla voideltu kuularata;
- pölytiiviste: RAL 7015 tumman harmaa teknopolymeeri.
Jarru
Kokonaisjarru, joka lukitsee pyörän ja kannattimen pyörimisen.
Optimoidut mitat ja sisäänvedettävä poljin takaavat mahdollisimman vähäisen tilan tarpeen ja parhaan toimintahelppouden.
Jousi karkaistua hiiliterästä.
Vaunu tulee kääntää laitteen käyttämiseksi.
Jarru on helppokäyttöinen ja tehokas: se aktivoidaan ja vapautetaan kahden erillisen polkimen kärkeen kohdistuvalla ylhäältä alas suuntautuvalla liikkeellä, jolla varmistetaan äärimmäinen käsittelymukavuus.
Vakioversiot
- PSL-N: kiinteä levykiinnike, ilman jarrua.
- SSL-N: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
- SSF-N: kääntyvä levykiinnike, jarrulla.
FSL-N: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, ilman jarrua.
FSF-N: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, jarrulla.
Käyttösovelluksia
Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet, suuri kulumis- ja repeytymiskestävyys.
Löydät lisätietoja pyörän teknisten tietojen sivulta RE.F5.