San - Antimicrobial
DIN 3015 putkiliittimet
DIN 3015 putkiliittimet
Elesa DCE -putkikiinnikkeet tarjoavat luotettavan ratkaisun jäykkien ja joustavien putkien kiinnittämiseen teollisissa sovelluksissa. DIN 3015-1 (Standardisarja), DIN 3015-2 (Raskas sarja) ja DIN 3015-3 (Kaksoissarja) -standardien mukaisina nämä teolliset putkikiinnikkeet on suunniteltu takaamaan tasainen suorituskyky vaativissa olosuhteissa.
Niitä käytetään laajasti muun muassa teollisessa ja mobiilihydrauliikassa, pneumatiikassa ja automaatiossa, joissa putkien turvallinen paikallaanpito, tärinän vaimennus ja melun hallinta ovat olennaisia. Säilyttämällä oikean linjauksen ja vakauden nämä putkikiinnikkeet auttavat varmistamaan turvalliset, siistit ja ammattimaiset asennukset.
DIN 3015 -putkikiinnikevalikoimassa on modulaarinen rakenne, joka soveltuu erihalkaisijaisille putkille ja monenlaisiin asennusolosuhteisiin. Kaksiosainen kiinnikerakenne mahdollistaa vakaan ja tasaisen kiristyksen putken ympärillä, mikä auttaa jakamaan kuormituksen tasaisesti ja vähentämään mekaanista rasitusta käytön aikana.
Korkealaatuisesta teknopolymeeristä (polypropeeni) valmistetut kiinnikkeet tarjoavat erinomaisen UV-kestävyyden sekä tasapainoisen yhdistelmän lujuutta, joustavuutta ja kestävyyttä. Materiaali vaimentaa tehokkaasti tärinää säilyttäen samalla rakenteellisen eheyden pitkällä aikavälillä. Teräksiset kiinnitys- ja tukikomponentit parantavat entisestään luotettavuutta ja asennuslujuutta myös vaativissa teollisuusolosuhteissa.
Laaja lisävarustevalikoima, mukaan lukien peitelevyt, hitsauslevyt, ruuvit, asennuskiskot ja erityiset kiinnityskomponentit, mahdollistaa täydellisten kiinnikesarjojen (DCK) kokoamisen helposti ja johdonmukaisesti sovelluskohtaisiin tarpeisiin.
DIN 3015 -standardin mukaisina ja joustavan modulaarisen järjestelmän tukemina nämä putkikiinnikkeet tarjoavat käytännöllisen ja monipuolisen ratkaisun ammattimaiseen putkien hallintaan ja kiinnitykseen monenlaisissa teollisuusympäristöissä.