RE.F4 Päällevaletut polyuretaanipyörät

Keskiö valurautaa

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojaus

Päällevalettu polyuretaani, kovuus 92 Shore A.

Pyörän keskiö

Valurauta.

Vakioversiot

  • RBL: keskiö tehty suoraan keskelle. Pyörännapa on suunniteltu siten, että se on helposti käsiteltävissä uran tai kotelon toteuttamiseksi kiinnittämistä varten. Kaikki pyörän lisäkäsittelyt tulee suorittaa enintään 80 °C käyttölämpötilassa (suositeltu lämpötilan enimmäisraja tuotteen normaalin käytön aikana) polyuretaanipinnoitteen hajoamien estämiseksi. Ihanteellinen ratkaisu laitteille, joissa on käyttöpyörät.
  • RSL: keskiö kuulalaakeroitu. Ihanteellinen ratkaisu suurille kuormille ja jatkuvalle liikkeelle.
Yleiset tiedot

Käyttösovelluksia

Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet, suuri kulumis- ja repeytymiskestävyys.

Parametrien valinta, ks. Tekniset tiedot.

RE.F4 pyörä toimitetaan myös kannattimella:

  • RE.F4-H: pyörät, joissa on teräslevykiinnike käytettäviksi keskipainavilla kuormilla.
  • RE.F4-WH: pyörät, joissa on sähköhitsattu teräskiinnike käytettäviksi erityisen painavilla kuormilla.
  • RE.F4-WEH: pyörä, jossa on sähköhitsattu teräskiinnike käytettäväksi erityisen painavilla kuormilla.

Ympäristöolosuhteet

Sopii käytettäväksi ympäristöissä, joissa esiintyy ilmassa olevia aineita, alkoholeja ja glykolia, ei suositella käyttöä ympäristöissä, joissa esiintyy orgaanisia ja mineraalihappoja, emäksisiä liuoksia ja kyllästynyttä höyryä.

Vierintävastus - voima / kohdistettu kuorma

Taulukossa ilmoitetaan kunkin kuorman ja läpimitan osalta voima (N), joka tarvitaan yhden pyörän työntämiseen tai vetämiseen 4 km/h vakionopeudella sileällä alustalla.

Nelipyöräisen vaunun manuaaliseen käsittelyyn suositellaan valitsemaan läpimitat, joiden arvot ovat alle 50 N, jos tarvitaan usein toistuvaa käsittelyä, valitse arvot alle 30 N.

Pyörän liikkettä varten kohdistuva työntövoima [N]
 Kuorma [N]
1500300045006000100001500020000
D[mm]1003877-----
1253365110----
150x50255286126---
150x80183560105180--
200x5017386085160--
200x8013355067115170-
250<10254560103155-
300<1015355086130160

Mekaaninen siirtäminen vetolaitteilla

Mekaanisen hinaamisen osalta ks. tekniset eritelmät kapasiteettivaihtelun määrittämiseksi.

Lämpötila

Jos käyttösovelluksen käyttölämpötila poikkeaa arvojen standardialueesta, ks. tekniset eritelmät voidaksesi määritellä kapasiteetin vaihtelun.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Reikä uralla UNI 6604, UNI 6607 ja ISO 2941 mukaisesti (RBL versio).

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA