ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Keskiö valurautaa
Suojaus
Päällevalettu polyuretaani, kovuus 92 Shore A.
Pyörän keskiö
Valurauta.
Vakioversiot
- RBL: keskiö tehty suoraan keskelle. Pyörännapa on suunniteltu siten, että se on helposti käsiteltävissä uran tai kotelon toteuttamiseksi kiinnittämistä varten. Kaikki pyörän lisäkäsittelyt tulee suorittaa enintään 80 °C käyttölämpötilassa (suositeltu lämpötilan enimmäisraja tuotteen normaalin käytön aikana) polyuretaanipinnoitteen hajoamien estämiseksi. Ihanteellinen ratkaisu laitteille, joissa on käyttöpyörät.
- RSL: keskiö kuulalaakeroitu. Ihanteellinen ratkaisu suurille kuormille ja jatkuvalle liikkeelle.
Käyttösovelluksia
Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet, suuri kulumis- ja repeytymiskestävyys.
Parametrien valinta, ks. Tekniset tiedot.
RE.F4 pyörä toimitetaan myös kannattimella:
- RE.F4-H: pyörät, joissa on teräslevykiinnike käytettäviksi keskipainavilla kuormilla.
- RE.F4-WH: pyörät, joissa on sähköhitsattu teräskiinnike käytettäviksi erityisen painavilla kuormilla.
- RE.F4-WEH: pyörä, jossa on sähköhitsattu teräskiinnike käytettäväksi erityisen painavilla kuormilla.
Ympäristöolosuhteet
Sopii käytettäväksi ympäristöissä, joissa esiintyy ilmassa olevia aineita, alkoholeja ja glykolia, ei suositella käyttöä ympäristöissä, joissa esiintyy orgaanisia ja mineraalihappoja, emäksisiä liuoksia ja kyllästynyttä höyryä.
Vierintävastus - voima / kohdistettu kuorma
Taulukossa ilmoitetaan kunkin kuorman ja läpimitan osalta voima (N), joka tarvitaan yhden pyörän työntämiseen tai vetämiseen 4 km/h vakionopeudella sileällä alustalla.
Nelipyöräisen vaunun manuaaliseen käsittelyyn suositellaan valitsemaan läpimitat, joiden arvot ovat alle 50 N, jos tarvitaan usein toistuvaa käsittelyä, valitse arvot alle 30 N.
| Pyörän liikkettä varten kohdistuva työntövoima [N] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuorma [N] | ||||||||
| 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | ||
| D[mm] | 100 | 38 | 77 | - | - | - | - | - |
| 125 | 33 | 65 | 110 | - | - | - | - | |
| 150x50 | 25 | 52 | 86 | 126 | - | - | - | |
| 150x80 | 18 | 35 | 60 | 105 | 180 | - | - | |
| 200x50 | 17 | 38 | 60 | 85 | 160 | - | - | |
| 200x80 | 13 | 35 | 50 | 67 | 115 | 170 | - | |
| 250 | <10 | 25 | 45 | 60 | 103 | 155 | - | |
| 300 | <10 | 15 | 35 | 50 | 86 | 130 | 160 | |
Mekaaninen siirtäminen vetolaitteilla
Mekaanisen hinaamisen osalta ks. tekniset eritelmät kapasiteettivaihtelun määrittämiseksi.
Lämpötila
Jos käyttösovelluksen käyttölämpötila poikkeaa arvojen standardialueesta, ks. tekniset eritelmät voidaksesi määritellä kapasiteetin vaihtelun.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Reikä uralla UNI 6604, UNI 6607 ja ISO 2941 mukaisesti (RBL versio).