VVC Ventosas redondas de fuelle de agarre elevado

Con soporte, caucho

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Ventosa de caucho nitrílico hidrogenado (HNBR)

Soporte de acero.

Información general

Características

La conformación en fuelle de las ventosas VVC permite que, cuando se produce el contacto con la superficie de la carga, la ventosa se repliegue rápidamente sobre sí misma y se eleve la carga del plano de apoyo.

La extrema flexibilidad del labio de agarre les permite adaptarse a superficies planas, cóncavas y convexas, sin riesgo alguno de deformar o romper los objetos agarrados, ni siquiera los más frágiles.

Esta característica garantiza en todas las condiciones un agarre seguro y estable del producto.

  • Dureza 60÷75 Shore A;
  • Temperatura de funcionamiento comprendida entre -40 y +170 °C;
  • Antimanchas;
  • Excelente resistencia a la abrasión, al agua y a los aceites de embutición que contengan cloro.

Aplicaciones

Han sido estudiados específicamente para su uso en el sector de la robotización automovilística; en particular, en superficies como chapa o vidrio (parabrisas).

Gracias a su elevado agarre se pueden usar también para manipular tubos de acero, alambrón de cobre, placas de mármol o piezas metálicas incluso con superficies irregulares.

Véase Datos técnicos de las ventosas.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible