DIN 6319 Arandelas cóncavas y convexas

Acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

Acero endurecido (profundidad de endurecimiento 0.2 - 0.4 mm), dureza (550 + 100) HV 10:

  • DIN 6319-C: arandela convexa.
  • DIN 6319-D: arandela cóncava con d3 = d2.

Acero bonificado, dureza (350 +80) HV 30:

  • DIN 6319-G: arandela cóncava con d4 > d2.
Información general

Características y aplicaciones

Las arandelas cóncavas y convexas DIN 6319 son adecuadas para bloquear piezas mecánicas en superficies no paralelas.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.