MPG-2 Placas para guías

Tecnopolímero y acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

Arandelas de acero inoxidable AISI 304.

  • MPG-2T: carcasas para guías trapezoidales estándar con alojamiento para tuerca de fijación (M10).
  • MPG-2T-P: carcasas para guías trapezoidales estándar, con pasador de acero inoxidable AISI 304 y tuerca de abrazadera (M10).
  • MPG-2C: carcasas para guías circulares con alojamiento para tuerca de fijación (M10).
  • MPG-2C-P: carcasas para guías circulares, con pasador de acero inoxidable AISI 304 y tuerca de abrazadera (M10).
  • MPG-2R: alojamientos para guías rectangulares con alojamiento para tuerca de fijación (M10).
  • MPG-2R-P: carcasas para guías rectangulares, con pasador de acero inoxidable AISI 304 y tuerca de abrazadera (M10).
  • MPG-2S: alojamientos para guías laterales lisas con tuerca de fijación de acero inoxidable AISI 304.
  • MPG-2S-P: alojamientos para guías laterales lisas con pasador y tuerca de fijación de acero inoxidable AISI 304.
Información general

Características y aplicaciones

Las versiones MPG-2T y MPG-2T-P pueden utilizarse con guías laterales que posean un soporte de acero inoxidable AISI 304 con un espesor de 1.5 mm o 2 mm simplemente haciendo girar su placa posterior 90°.

MPG-2R - Para guías rectangulares 
SbL
1.517.516
21817
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.