M.1043-SCM-SST Asas tubulares

con soporte intermedio, tecnopolímero y acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Soportes del asa

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate. Se incluyen montados. La conexión del soporte del asa al tubo evita que este gire.

Soporte intermedio

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate. Se incluyen montado.

Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal para bloqueo del soporte en el tubo de acero INOX AISI 304.

Orificio longitudinal pasante con alojamiento para tornillos de cabeza cilíndrica o hexagonal.

Tubo

Acero inoxidable AISI 304.

Ejecuciones estándar

  • M.1043-SCM-SST: agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno.
  • M.1043-SCM-BM-SST: casquillos de latón, agujeros ciegos roscados.
Información general

Datos técnicos

Resistencia a la tracción: El valor F2 indicado en la tabla es el resultado de los ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas en la figura y a temperatura ambiente.

M.1043-SCM-BM-SST - Montaje posterior 
M.1043-SCM-BM-SST - Montaje posterior 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible