RH-FG16.36 Asas tubulares con interruptores eléctricos

Acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Soportes del asa

Acero INOX AISI 316, superficie arenada y pulida semimate obtenida mediante proceso electrolítico.

Tubo

Acero INOX AISI 304, superficie arenada y pulida semimate obtenida mediante proceso electrolítico.

Botón

Acero inoxidable

Protección IP

Clase de protección IP 65, según EN 60529 -.

Ejecuciones estándar

  • RH-FG16-01.36: botón con contacto integrado normalmente abierto (NO).
  • RH-FG16-02.36: dos botones integrados con contacto normalmente abierto (NO).
  • RH-FG16-04.36: botón con contacto integrado normalmente abierto (NO) y botón de parada de emergencia con dos contactos normalmente cerrados (NC).
  • RH-FG16-05.36: dos botones con contacto normalmente abierto (NO) y pulsador de emergencia con dos contactos normalmente cerrados (NC).
Información general

Características y aplicaciones

Este tipo de asa se puede usar para permitir el acceso a una protección perimetral.

Esta área se desbloquea/bloquea a través de un solenoide ubicado dentro del área protegida y conectada por un cable al controlador lógico (PLC).

Características eléctricas
RH-FG16-02.36 - Dos botones con contacto NO 
RH-FG16-02.36 - Dos botones con contacto NO 
RH-FG16-02.36 - Dos botones con contacto NO 
RH-FG16-02.36 - Dos botones con contacto NO 
RH-FG16-02.36 - Dos botones con contacto NO 
Características eléctricas
Tensión de funcionamiento del botón24 V AC/DC max. 1 A
Tensión de funcionamiento del botón de emergencia1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • FHFZ-KS.G08.10: cable con conector axial M12x1 de 8 polos, longitud 10 m.
  • FHFZ-KS.W08.10: cable con conector angulado M12x1 de 8 polos, longitud 10 m.
Otros modelos estándar

Otra ejecución estándar

RH-FG16-00.36: asa sencilla complementaria sin interruptor.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible