AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Duroplástico

Material
Duroplast de base fenólica (PF) reforzado, alta resistencia, color negro, acabado brillante.
Anillo
Aluminio anodizado mate.
(Diseño original de ELESA - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Ejecuciones estándar
Núcleo de acero pavonado con agujero escariado H7.
Agujero escariado H9 para modelos con chavetero:
- VDN.FP-A: sin empuñadura.
- VDN.FP+I-A: con empuñadura giratoria I.301+x en Duroplast.
- VDN.FP+IR-A: con empuñadura abatible IR.407 en Duroplast.
- VDN.FP+IRS-A: con manilla de seguridad giratoria y abatible automáticamente tipo "Fold-O-matic"® IRS.820 en tecnopolímero.
- K: índice para versiones con agujero y ranura, en cumplimiento con DIN 6885/1, tolerancia P9 es decir:
73650-10-K VDN.50 FP-A10-K
Núcleo de acero pavonado no perforado para poder hacer agujeros diferentes al estándar:
- VDN.FP: sin empuñadura.
- VDN.FP+I: con empuñadura giratoria I.301+x en Duroplast.
- VDN.FP+IR: con empuñadura abatible IR.407 en Duroplast.
- VDN.FP+IRS: con manilla de seguridad abatible automática "Fold-O-matic"® IRS.820 en tecnopolímero.
Ergonomía
El borde con lobulado interno posterior facilita el agarre y la manipulación del volante.
Accesorios bajo pedido
Arandela de retención axial en acero pavonado GN 184.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Volantes con contrapesos de balance incorporados.
Manivelas con orificios transversales según EN 110.