DIN 908 Tapones roscados

con hexágono interno, acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero zincado, clase 5.8 (resistencia a la tensión de 500 N/mm2).

Verificado ultrasónicamente.

Ejecuciones estándar

  • DIN 908-ST-A: sin anillo de empaque.
  • DIN 908-ST-AC: con anillo de empaque plano de cobre (DIN 7603).
  • DIN 908-ST-AA: con anillo de empaque plano de aluminio (DIN 7603).
  • DIN 908-ST-AN: con anillo de empaque plano de acero inoxidable (DIN 7603).
Información general

Características y aplicaciones

Los anillos de empaque de metal, cobre o aluminio permiten el uso de los tapones DIN 908 también en aplicaciones para altas temperaturas.

No se recomienda usar cuando el tapón se enrosque / desenrosque con frecuencia, debido a la posibilidad de que el anillo de empaque metálico se deforme.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible