LV.A-ESD-C Elementos de nivelación

Base de tecnopolímero conductivo ESD, espárrago de acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Base

Tecnopolímero especial conductor de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, de color negro, acabado mate.

Resistividad superficial = 103 Ω (método de medición ASTM D257).

Resistividad superficial = 103 Ωcm (método de medición ASTM D257).

Vástago articulado

Acero cincado brillante roscado con tuerca hexagonal de regulación.

Ejecuciones estándar

  • LV.A-ESD-C: sin disco antideslizante.
  • LV.A-AS-ESD-C: con goma sintética conductiva NBR, dureza 70 Shore A, se suministra montado.

Resistividad volumétrica = 103 Ω (método de medición ASTM D991).

Resistividad volumétrica = 103 Ωcm (método de medición ASTM D991).

Información general

Características y aplicaciones

El tecnopolímero conductor especial (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) previene la transmisión de descargas electrostáticas entre cuerpos con diferente potencial eléctrico.

El sistema de montaje especial del disco antideslizante a la base garantiza un anclaje perfecto que evita la separación, incluso en caso de golpes fuertes durante el transporte o de adherencia al piso (véase Sin discos antideslizantes).

The bases are suitable for "ESD PROTECTED AREA" (EPA) where components, which are susceptible to electrostatic discharges, are handled. The (ESD-C) indelibly printed mark on the surface of the levelling elements bases identifies the particular conductive features of the material according to EN 100015/1 and IEC 61340-5-1.

Información de pedidos

El elemento de nivelación se suministra sin montar para facilitar su transporte y almacenamiento. Los componentes (base y vástago) se encuentran en paquetes separados: menor volumen ocupado y mejor protección contra las rozaduras y la suciedad.

Para pedir bases y vástagos por separado, véase:

Accesorios

Accesorios bajo pedido

Tuerca de acero cincado brillante (véase Tuercas NT.).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.