AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Tapón de inserto
- ECB.I: tecnopolímero con base de poliéster (PBT) en colores Elecolors, acabado brillo, montaje a presión. Incluido.
Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).
Ejecuciones estándar
Inserto de acero pavonado, Agujero escariado H7.
- EMW+IEL: con empuñadura giratoria IEL+x SOFT en tecnopolímero recubierto de elastómero termoplástico "Soft touch" (TPE).
- EMW+IR: con empuñadura abatible IR.620 en tecnopolímero.
Accesorios bajo pedido
Ejecuciones especiales bajo pedido
Insertos con agujero y ranura de conformidad con DIN 6885/1 tolerancia P9.
Para realizar un pedido del volante con ranura, añada –K después del código y de la descripción (por ejemplo, 204611-K-EMW.350+IEL-A-20-K).
Para cantidades suficientes: versiones con dispositivo de bloqueo (patente de Elesa),.