AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero, alta filtración, con válvula, antisalpicaduras y sonda de nivel
Cubierta
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro RAL 9005, acabado mate, símbolos gráficos incisos con láser.
Unión fileteada
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), con antisalpicaduras y hexágono de apriete, color negro, acabado semimate.
Anillo de empaque
Arandela plana de caucho sintético NBR.
Válvula de sobrepresión
Tecnopolímero con junta tórica de goma sintética NBR
Muelle de acero inoxidable, calibrada a 0.350 bar o 0.700 bar aproximadamente.
Filtro de aire
Poliéster con grado de filtración de 3 µm (eficiencia > 98 %).
Sonda de nivel
Acero fosfatado de sección plana (máxima visibilidad del nivel del líquido).
Bajo pedido y para cantidades suficientes, la sonda puede suministrarse en longitudes diferentes de aquella estándar y/o completa con tramos de nivel MÁX-MÍN.
Ejecuciones estándar
- SFV-AF-350MB+a: la válvula se abre cuando la presión excede los 0,350 bar (calibrada a 350 mb).
- SFV-AF-700MB+a: la válvula se abre cuando la presión excede los 0,700 bar (calibrada a 700 mb).
Temperatura máxima de trabajo continuo
100°C.
Características
Los tapones de ventilación SFV-AF (diseño registrado) están indicados especialmente para todas las aplicaciones (motorreductores, variadores o compresores) en que la presión interior del depósito no debe superar un valor determinado (350 o 700 mb).
En estos casos, la válvula de seguridad del tapón permite la salida del aire en exceso del depósito, restableciendo así los valores de presión para los cuales se ha calibrado la válvula.
La válvula (cerrado en condiciones de presión normal) impide la entrada de polvo desde el exterior y evita la pérdida de aceite.
Los tapones de ventilación SFV-AF se fabrican con una geometría interna especial que evita la salida del líquido al exterior incluso en los casos más críticos de fuertes proyecciones de líquido.
El hexágono existente en la unión roscada permite aplicar, mediante una llave, un par de apriete mayor sobre la tapa, lo que garantiza una mejor compresión de la junta.
Datos técnicos
Los caudales de aire para los diferentes versiones de tapones de ventilación pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Cubierta de color negro sin símbolo gráfico.
- Cubierta de color naranja.
- Cubierta de color naranja sin símbolo gráfico.
- Cubierta de color amarillo.
- Cubierta de color amarillo sin símbolo gráfico.
- La sonda puede suministrarse en longitudes diferentes de la estándar o equipada con tramos de nivel MÁX-MÍN.