NTD Tuercas hexagonales autoblocantes

Con brida dentada, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro.

Información general

Características y aplicaciones

La tuerca está compuesta por una brida dentellada, que hace las veces de arandela y ofrece un apriete más seguro, también gracias a la mayor superficie de contacto en comparación con una tuerca convencional.

Totalmente de material aislante resistente a la corrosión y a las sustancias químicas, está indicada para aplicaciones en la construcción, la industria, la aeronáutica y la electrónica, así como para todos los casos en que se necesite reducir el peso.

El producto se somete a prueba en sus prestaciones mecánicas y dimensionales. Son perfectamente normales pequeñas variaciones de color, y no son relevantes desde el punto de vista de la calidad del producto.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible