LS.A-PP-STP Elementos de nivelación

Base y vástago de tecnopolímero (polipropileno)

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Base

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, apropiado para el contacto con líquidos ácidos o básicos, color gris RAL 7024.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Vástago articulado

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, apropiado para el contacto con líquidos ácidos o básicos, color gris RAL 7024, con hueco hexagonal y hexágono de regulación.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Ejecuciones estándar

  • LS.A-PP-STP: sin disco antideslizante.
  • LS.A-PP-AS-STP: con disco antideslizante de goma EPDM, dureza 70 Shore A, se suministra montado en la base.
Información general

Características

Los elementos de nivelación de polipropileno son particularmente adecuados para aquellos sectores donde estos puedan estar en contacto con agentes químicos y/o para lavado frecuente con soluciones de detergentes ácidos o alcalinos como en las industrias química, de procesos, farmacéutica, alimentos, textiles y papel.

El sistema de montaje especial del disco antideslizante a la base garantiza un anclaje perfecto que evita la separación, incluso en caso de golpes fuertes durante el transporte o de adherencia al piso (véase Sin discos antideslizantes).

Información de pedidos

El elemento de nivelación se suministra sin montar para facilitar su transporte y almacenamiento. Los componentes (base y vástago) se encuentran en paquetes separados: menor volumen ocupado y mejor protección contra las rozaduras y la suciedad.

Para pedir bases y vástagos por separado, véase:

Accesorios

Accesorios bajo pedido

NT.  tuerca de acero inoxidable AISI 304 o de acero cincado.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.