RMS-SH Imanes planos rectangulares

Orificio pasante para tornillos de cabeza avellanada

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB) para temperaturas de hasta 80 °C.

Inserción de acero galvanizado.

Revestimiento antideslizante

Elastómero termoplástico (TPE), dureza 80 shore A.

Ejecución estándar

Un orificio pasante para tornillo de cabeza avellanada:

  • RMS-SH-ND-1-BK: Revestimiento antideslizante de color negro RAL 9011.
  • RMS-SH-ND-1-WT: Revestimiento antideslizante de color blanco RAL 9016.

Dos agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada:

  • RMS-SH-ND-2-BK: Revestimiento antideslizante de color negro RAL 9011.
  • RMS-SH-ND-2-WT: Revestimiento antideslizante de color blanco RAL 9016.

Datos técnicos de los imanes.

Información general

Características y aplicaciones

Los imanes planos rectangulares RMS-SH son sistemas magnéticos apantallados de elevadas prestaciones y dimensiones muy reducidas.

La superficie de elastómero aumenta el coeficiente de fricción en caso de presencia de fuerzas laterales de empuje y mejora así la adherencia. Se suelen preferir para uso en superficies sensibles.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.