GN 24 Pies de nivelación para fijación al suelo

Base y vástago de acero inoxidable AISI 316L

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Base con orificios para fijación al suelo

Acero INOX AISI 316L, acabado torneado.

Vástago roscado

Acero inoxidable AISI 316L

Ejecuciones estándar

  • GN 24-D0-SK: sin disco antideslizante, con hexágono ajustable
  • GN 24-D0-TK: sin disco antideslizante, con caras planas fresadas en la base
  • GN 24-D1-SK: con disco antideslizante, con hexágono ajustable
  • GN 24-D1-TK: con disco antideslizante, con caras planas fresadas en la base

Tuerca hexagonal ISO 4032

Acero inoxidable

Tornillo de montaje

Acero inoxidable

Sin disco antideslizante

Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)

  • Color negro
  • Dureza 70 Shore A
  • Montado
Información general

Características

Los pies de nivelación GN 24 son particularmente apropiados para usos en entornos agresivos.

Se suministran montados y no se pueden desmontar.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.