AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Base y vástago de acero inoxidable AISI 316L
Base con orificios para fijación al suelo
Acero INOX AISI 316L, acabado torneado.
Vástago roscado
Acero inoxidable AISI 316L
Ejecuciones estándar
- GN 24-D0-SK: sin disco antideslizante, con hexágono ajustable
- GN 24-D0-TK: sin disco antideslizante, con caras planas fresadas en la base
- GN 24-D1-SK: con disco antideslizante, con hexágono ajustable
- GN 24-D1-TK: con disco antideslizante, con caras planas fresadas en la base
Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable
Tornillo de montaje
Acero inoxidable
Sin disco antideslizante
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)
- Color negro
- Dureza 70 Shore A
- Montado
Características
Los pies de nivelación GN 24 son particularmente apropiados para usos en entornos agresivos.
Se suministran montados y no se pueden desmontar.