DCK-D Juego de montaje para abrazaderas de serie doble DIN 3015-3

Tecnopolímero (polipropileno) y acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Componentes estándar

  • DCE-D: abrazaderas para tubos de serie doble DIN 3015-3 de tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia a UV, color negro RAL 9005.
  • DCE-PU: placa superior de acero galvanizado.
  • DCE-PL: placa inferior para soldar de acero fosfatado.
  • DCE-SRE: tornillo de cabeza hexagonal de acero galvanizado.
  • DCE-WA: arandela plana de acero galvanizado.
  • DCE-GU: guía de montaje de acero galvanizado.
  • DCE-NTG: tuerca para guía de montaje de acero galvanizado.
Información general

Características y aplicaciones

Las diferentes configuraciones del juego a partir del cuerpo de la abrazadera DCE-D permiten bloquear en paralelo tubos rígidos o cables flexibles de forma segura y con reducción de vibraciones y ruidos.

La norma DIN 3015-3 define los requisitos técnicos, dimensionales y materiales para realizar un sistema de fijación idóneo para múltiples aplicaciones.

En particular, la norma define grupos de referencia específicos según las dimensiones de los cuerpos de las abrazaderas.

En la tabla se indican las correspondencias entre los grupos DIN 3015-3 y los grupos DCE-D.

El dentado interior especial de las dos semiabrazaderas permite obtener un elevado agarre entre la abrazadera y el tubo, lo que garantiza una alta estabilidad.

Se usan tanto en la oleodinámica industrial como sistema de fijación para el tendido de tuberías rígidas (líquidos o gases) como en la oleodinámica móvil (máquinas de movimiento de tierras, vehículos agrícolas) para la realización de las instalaciones hidráulicas o neumáticas con tubos flexibles o huecos.

El montaje del juego de abrazadera empieza por abajo: la placa para soldar DCE-PL es la base sobre la que se apoya la semiabrazadera inferior; después se introduce el tubo rígido (o flexible); y, por último, se superpone la semiabrazadera superior. Aunque no sea necesaria una solución vinculada, es posible prever el uso de tuercas de fijación DCE-NTG en el lugar de la placa. Estas permiten, si se colocan en la guía DCE-GU, desplazar el juego a lo largo de la guía para adecuar su posición durante la fase de posicionamiento.

Para cerrar la abrazadera es posible prever el uso de la placa de cubierta DCE-PU junto con tornillos de cabeza hexagonal DCE-SRE, o bien, si la placa superior no es necesaria, se aconseja usar tornillos de cabeza hexagonal SRE y la arandela DCE-WA.

Datos técnicos de abrazaderas.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible