VL.155 Pomos con lóbulos

Duroplástico

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Duroplástico de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante.

Ejecuciones estándar

  • VL.155-A: inserto de acero pavonado, agujero ciego liso.
  • VL.155-B: inserto de latón, agujero ciego liso o roscado.
  • VL.155-p: espárrago roscado de acero cincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Manivelas con orificios transversales según EN 110  .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible