BTL-LP Mando grafilado

con cadena de retención, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.

Horquilla elástica en tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro.

Cadena de retención

Cable de bola y cabezales de acoplamiento en tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.

Anillo de acero inoxidable tratado NERINOX con dos espiras.

Fijación de la cabeza por medio de un tornillo autorroscante Ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 o un tornillo de cabeza avellanada M5 UNI EN ISO 10642.

Ejecuciones estándar

  • BTL-B-LP: inserto de latón, agujero roscado ciego.
  • BTL-p-LP: espárrago roscado de acero galvanizado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Información general

Características y aplicaciones

Apropiada cuando se deba evitar la pérdida de la manilla.

La horquilla elástica, alojada en la ranura del pomo, puede girar libremente. La argolla conecta la horquilla a la cadena.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Cadena en diferentes longitudes.

Pomo con cable de retención CV-T en polietileno color negro.

Pomo con cable de acero inoxidable GN 111GN 111.2GN 111.4 y GN 111.8.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible