MT. Manivelas

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Placa frontal autoadhesiva

Aluminio anodizado.

Ejecuciones estándar

  • MT.: con empuñadura giratoria I.780+x en tecnopolímero. Núcleo de acero pavonado, agujero ciego H9 o agujero pasante escariado H7.
  • MT-AS: con empuñadura giratoria I.780+x en tecnopolímero. Inserto de acero pavonado con agujero pasante cuadrado H9.

MT.50-AS agujero pasante cuadrado en tolerancia H9 con refuerzo de latón.

  • MT+IR: con empuñadura abatible IR.780 Núcleo de acero pavonado, agujero ciego H9 o agujero pasante escariado H7.
Información general

Características y aplicaciones

La estructura reticular del brazo de la palanca y el tecnopolímero utilizado confieren a esta manivela una gran rigidez, por lo que resulta adecuada para la transmisión de pares elevados.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

Arandela de retención axial GN 184.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Bielas con orificios transversales según EN 110  .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible