GN 6311.5 Pies de apriete

con anillo elástico, acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero inoxidable AISI 304.

Anillo elástico

Acero inoxidable AISI 301.

Ejecuciones estándar

  • GN 6311.5-N: con superficie de sujeción de acero inoxidable AISI 304.
  • GN 6311.5-R: revestimiento antideslizante en elastómero termoplástico (TPE), color negro.
  • GN 6311.5-G: con protección para cojinetes de tecnopolímero de base acetálica (POM), color blanco RAL 9001.
Información general

Características y aplicaciones

Los pies de apriete GN 6311.5 se utilizan generalmente para transmitir fuerzas de apriete con tornillos de regulación o bloqueo DIN 6332.

El anillo de retención genera un acoplamiento rápido y simple entre el espárrago roscado y el pie de apriete.

También se adaptan a superficies que no son perfectamente planas y permiten apretar sin transmitir la rotación del tornillo de bloqueo al pie de apriete que permanece fijo respecto de la superficie que se quiere bloquear.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible