LVQ.F-SST-VD (inch sizes) Pies de nivelación para fijación al suelo

Base de tecnopolímero detectable visualmente, espárrago de acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Base

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Vástago articulado

Acero inoxidable AISI 304 roscado con tuerca de regulación.

Ejecuciones estándar

  • LVQ.F-SST-VD: sin disco antideslizante.
  • LVQ.F-AS-SST-VD: con disco antideslizante de goma NBR, dureza 70 Shore A, se suministra montado en la base.
Información general

Fijación al suelo

Por medio de dos agujeros a 180°, que se suministran cubiertos por un diafragma (que puede retirarse fácilmente con una herramienta metálica), para evitar la acumulación de depósitos insalubres de suciedad y polvo cuando no se necesite la fijación al suelo (véase Fig. 1).

Características y aplicaciones

El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.

El moleteado especial situado bajo el borde inferior de la base aporta una adherencia y estabilidad excelentes en los casos en que se utiliza el elemento de nivelación sin disco antideslizante, incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas.

El sistema de montaje especial del disco antideslizante a la base garantiza un anclaje perfecto que evita la separación, incluso en caso de golpes fuertes durante el transporte o de adherencia al piso (véase Sin discos antideslizantes  ).

Información de pedidos

Los elementos de nivelación se suministran sin montar para facilitar su transporte y almacenamiento. Los componentes (base y vástago) se encuentran en paquetes separados: menor volumen ocupado y mejor protección contra las rayaduras y la suciedad.

Para pedir bases y vástagos por separado, véase:

LVQ.F-AS-SST-VD (inch sizes) - Con disco antideslizante 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

Tuerca de acero inoxidable AISI 304 (véase Tuercas NT.).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.