DIN 6335 Pomos en estrella

Hierro fundido o acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • DIN 6335-GG-C: hierro fundido, agujero ciego con tolerancia H7.
  • DIN 6335-GG-D: hierro fundido, agujero pasante roscado.
  • DIN 6335-GG-E: hierro fundido, agujero ciego roscado.
  • DIN 6335-GG-D-ZB: hierro de fundición zincado, agujero pasante roscado.
  • DIN 6335-GG-E-ZB: hierro de fundición zincado, agujero ciego roscado.
  • DIN 6335-NI-E: Acero inoxidable fundido AISI CF-8, acabado mate arenado, orificio ciego fileteado.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Núcleo sólido (DIN 6335-GG-A).
  • Agujero pasante escariado H7 (DIN 6335-GG-B).
  • Aluminio, acabado brillante (DIN 6335-AL-PL).
  • Aluminio, acabado mate (DIN 6335-AL-MT).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible