DIN 464 Mandos moleteados

Acero o acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

  • DIN 464: acero de clase 5.8 (resistencia a la tracción 500 N/mm2), torneado y bruñido.
  • DIN 464-ZB: acero de clase 5.8 (resistencia a la tracción 500 N/mm2), torneado y galvanizado.
  • DIN 464-NI: Acero inoxidable AISI 303., acabado mate arenado.

Ejecución estándar

Pasador roscado.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible