GN 111.2 Cables de retención

Acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

Cable de acero INOX AISI 304 con acabado liso, placa de fijación de acero INOX AISI 304 y anillo de dos espirales de acero INOX AISI 301:

  • GN 111.2-A-BL: cable con dos anillos.
  • GN 111.2-B-BL: cable con un anillo y una placa de fijación.
  • GN 111.2-C-BL: cable con dos placas.
  • GN 111.2-D-BL: cable sin anillo con y sin placa de fijación.
  • GN 111.2-E-BL: cable sin anillo con una placa.

Cable de acero inoxidable AISI 304 recubierto de PVC transparente, mosquetón de acero inoxidable AISI 316, manguito de presión de aluminio con acabado liso, placa de fijación de acero inoxidable AISI 304 y anillo de dos vueltas de acero inoxidable AISI 301:

  • GN 111.2-A-TR: cable con dos anillos.
  • GN 111.2-B-TR: cable con un anillo y una placa de fijación.
  • GN 111.2-C-TR: cable con dos placas.
  • GN 111.2-D-TR: cable sin anillo con y sin placa de fijación.
  • GN 111.2-E-TR: cable sin anillo con una placa.
  • GN 111.2-K-TR: cable con mosquetón.
  • GN 111.2-L-TR: cable con mosquetón y placa.
  • GN 111.2-M-TR: cable con mosquetón y anilla.

Cable de acero INOX AISI 304 con revestimiento de PVC negro, placa de fijación de acero INOX AISI 304 galvanizado negro y anillo de dos espirales de acero INOX AISI 301 galvanizado negro:

  • GN 111.2-A-SW: cable con dos anillos.
  • GN 111.2-B-SW: cable con un anillo y una placa de fijación.
  • GN 111.2-C-SW: cable con dos placas.
  • GN 111.2-D-SW: cable sin anillo con y sin placa de fijación.
  • GN 111.2-E-SW: cable sin anillo con una placa.
Ejecuciones con anillos (ejecuciones A, B y M) adecuadas para espárragos esféricos autoblocantes y pasadores autoblocantes con un diámetro de pasador d1
d1GN 113.1 GN 113.3 GN 113.4 GN 113.7 GN 113.8 GN 113.9 GN 113.10GN 113.5 GN 113.6GN 113.11 GN 113.12GN 114.2 GN 114.3 GN 114.6GN 124.1 GN 124.2GN 124.3GN 214.2 GN 214.3 GN 214.6GN 314
145 / 6 / 8todos5 / 6 / 8 /10todostodos8 / 106 / 8-
1810 / 12 / 16 / 20 / 25-12 / 16--10 / 1210 / 12 / 16 / 20 / 258 / 10 / 12
24--20 / 25----16 / 20
30--------
Información general

Características y aplicaciones

Los cables de retención GN 111.2 se usan principalmente en combinación con diversos tipos de pernos autoblocantes. Existen tipos distintos, que permiten el uso en aplicaciones diversas.

La versión con revestimiento negro (GN 111.2-SW) tiene un aspecto discreto, que permite su uso también en aplicaciones en que deben reducirse al mínimo los reflejos sobre la superficie.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible