GN 615.9 Pasadores de muelle

con cojinete de fricción, acero o acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cojinete de fricción de bloque

Tecnopolímero.

Muelle

Acero inoxidable AISI 631.

Ejecuciones estándar

Cuerpo roscado de acero pavonado, cabeza hueca hexagonal:

  • GN 615.9-K: bola de acero endurecido, resorte con fuerza terminal normal.
  • GN 615.9-KS: bola de acero endurecido, resorte de acero con fuerza terminal pesada.

Cuerpo roscado de acero inoxidable 303 pavonado, cabeza hueca hexagonal.

  • GN 615.9-KN: Bola de acero inoxidable endurecido AISI 420C, resorte con fuerza terminal normal.
  • GN 615.9-KSN: bola de acero inoxidable endurecido AISI 420C, resorte con fuerza terminal pesada.

Temperatura máxima de trabajo

90°C.

Información general

Características y aplicaciones

Los posicionadores de bola GN 615.9 son resultado de un desarrollo adicional de GN 615.8 para aplicaciones especiales que requieren ajuste o posicionamiento mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal. Se usan para la función de presión y bloqueo, obtenida gracias a la presencia de un cojinete de bloqueo de fricción de tecnopolímero.

La bola se monta en el cojinete de fricción el cual, a la vez que permite movilidad, hace que el bloqueo sea más efectivo.

El cojinete del tecnopolímero también actúa como un aislante eléctrico.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible