GN 565 Asas de montaje frontal

Aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

Aluminio, barra de sección transversal ovalada.

Agujeros ciegos roscados.

Índice de acabado de la superficie:

  • BL: color natural.
  • EL: anodizado, color natural.
  • RS: revestimiento de resina epóxica, color rojo RAL 3000, acabado mate.
  • SR: revestimiento de resina epóxica, color plata RAL 9006, acabado mate.
  • SW: revestimiento de resina epóxica resistente a los rayos UV, color negro RAL 9005, acabado mate.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Longitudes y colores diferentes a los de las versiones estándar.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible