AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Aleación de zamac o de acero INOX AISI 316 LHC.

Ejecuciones estándar
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
- GN 4490-ZD-1: aleación de zamac, muelle de presión normal de acero INOX AISI 301.
- GN 4490-ZD-2: aleación de zamac, muelle de presión reforzada de acero INOX AISI 301.
Índice de acabado de la superficie:
- SR: revestimiento de resina epoxídica, gris RAL 9006, acabado mate.
- SW: revestimiento de resina epoxídica, negro RAL 9005, acabado mate.
- GN 4490-NIK-1: acero INOX AISI 316 LHC, muelle de presión normal de acero INOX AISI 316 Ti.
- GN 4490-NIK-2: acero INOX AISI 316 LHC, muelle de presión reforzada de acero INOX AISI 316 Ti.
Cuerpo contenedor de la bola
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM).
Bolas
- Acero inoxidable AISI 304 (Tipo ZD).
- Ceramica, nitruro di silicio, colore nero (versione NIK).
Características y aplicaciones
El bloqueo de puerta con forma de bola GN 4490 se suele usar para cerrar paneles y puertas que deben abrirse y cerrarse frecuentemente con facilidad.
Está formado por un cuerpo para el dintel con una bola y un muelle y un cuerpo para la puerta que se coloca en el lateral o en el frontal.
La orientación de la instalación es personalizable.

Ejecución especial bajo pedido
Revestimientos de resina epoxídica de varios colores.