SFV-AF Tapones de ventilación

Tecnopolímero, alta filtración, con válvula y antisalpicaduras

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cubierta

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro RAL 9005, acabado mate, símbolos gráficos incisos con láser.

Unión fileteada

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), con antisalpicaduras y hexágono de apriete, color negro, acabado semimate.

Anillo de empaque

Arandela plana de caucho sintético NBR.

Válvula de sobrepresión

Tecnopolímero con junta tórica de goma sintética NBR

Muelle de acero inoxidable, calibrada a 0.350 bar o 0.700 bar aproximadamente.

Filtro de aire

Poliéster con grado de filtración de 3 µm (eficiencia > 98 %).

Ejecuciones estándar

  • SFV-AF-350MB: la válvula se abre cuando la presión excede los 0,350 bar (calibrada a 350 mb).
  • SFV-AF-700MB: la válvula se abre cuando la presión excede los 0,700 bar (calibrada a 700 mb).

Temperatura máxima de trabajo continuo

100°C.

Información general

Características

Los tapones de ventilación SFV-AF (diseño registrado) están indicados especialmente para todas las aplicaciones (motorreductores, variadores o compresores) en que la presión interior del depósito no debe superar un valor determinado (350 o 700 mb).

En estos casos, la válvula de seguridad del tapón permite la salida del aire en exceso del depósito, restableciendo así los valores de presión para los cuales se ha calibrado la válvula.

La válvula (cerrado en condiciones de presión normal) impide la entrada de polvo desde el exterior y evita la pérdida de aceite.

Los tapones de ventilación SFV-AF se fabrican con una geometría interna especial que evita la salida del líquido al exterior incluso en los casos más críticos de fuertes proyecciones de líquido.

El hexágono existente en la unión roscada permite aplicar, mediante una llave, un par de apriete mayor sobre la tapa, lo que garantiza una mejor compresión de la junta.

Datos técnicos

Los caudales de aire para los diferentes versiones de tapones de ventilación pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito.

SFV-AF-350MB - Para presiones superiores a 350MB 
SFV-AF-350MB - Para presiones superiores a 350MB 
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Cubierta de color negro sin símbolo gráfico.
  • Cubierta de color naranja.
  • Cubierta de color naranja sin símbolo gráfico.
  • Cubierta de color amarillo.
  • Cubierta de color amarillo sin símbolo gráfico.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible