AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Acero inoxidable

Cable, barras y tornillos
Acero inoxidable AISI 316.
Ejecuciones estándar
Orificios pasantes fileteados.
- AVC-4: el cable se desarrolla para cuatro espiras.
- AVC-6: el cable se desarrolla para seis espiras.
- AVC-8: el cable se desarrolla para ocho espiras.
Características y aplicaciones
Los antivibraciones de cable AVC están compuestos por dos parejas de barras, unidas entre sí por un cable con desarrollo helicoidal (en espiral).
Se suelen usar para aislar las vibraciones y absorber los golpes cuando se necesita esfuerzo de retención axial, resistencia a la compresión y la fuerza de cizallamiento.
Las vibraciones pueden provocar:
- mal funcionamiento y disminución de la vida útil de la máquina o de máquinas adyacentes;
- daños en la salud;
- ruido.
Son especialmente apropiados para su uso con HVAC, bombas, equipos de depuración y desalinización, paneles de instrumentos, en entornos ferroviarios, navales o militares. En la fig. 1 se muestran esquemas de algunos ejemplos de aplicación.
Véase Elementos antivibraciones de altas prestaciones. Características y criterios para su elección.

Descripción | Resistencia a la compresión | Esfuerzo de retención axial | Resistencia al cizallamiento | |||||||||
Carga mín. [N] | Carga máx. [N] | Deflexión mín. [mm] | Flexión máxima [mm] | Carga mín. [N] | Carga máx. [N] | Deflexión mín. [mm] | Flexión máxima [mm] | Carga mín. [N] | Carga máx. [N] | Deflexión mín. [mm] | Flexión máxima [mm] | |
AVC-4-4-53 | 50 | 110 | 2 | 5 | 50 | 110 | 1 | 3 | 20 | 40 | 5 | 10 |
AVC-4-6-61 | 200 | 300 | 2 | 4 | 200 | 300 | 2 | 3 | 70 | 150 | 3 | 7 |
AVC-4-6-93 | 70 | 140 | 2 | 7 | 70 | 140 | 3 | 6 | 30 | 70 | 5 | 13 |
AVC-4-7-110 | 80 | 180 | 2 | 9 | 80 | 180 | 2 | 8 | 30 | 90 | 5 | 17 |
AVC-4-10-80 | 850 | 1500 | 2 | 5 | 850 | 1500 | 1 | 3 | 400 | 900 | 4 | 11 |
AVC-4-10-108 | 300 | 630 | 2 | 7 | 300 | 630 | 2 | 6 | 150 | 300 | 5 | 14 |
AVC-4-13-102 | 1000 | 2500 | 2 | 8 | 1000 | 2500 | 2 | 5 | 500 | 1000 | 5 | 13 |
AVC-6-7-82 | 200 | 450 | 2 | 6 | 200 | 450 | 2 | 5 | 100 | 230 | 3 | 11 |
AVC-6-8-67 | 600 | 1000 | 2 | 4 | 600 | 1000 | 2 | 3 | 300 | 600 | 3 | 8 |
AVC-6-10-80 | 1500 | 2500 | 2 | 5 | 1500 | 2500 | 1 | 3 | 750 | 1400 | 5 | 11 |
AVC-6-13-135 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 300 | 800 | 6 | 21 |
AVC-8-13-120 | 1500 | 3000 | 4 | 11 | 1500 | 3000 | 3 | 7 | 600 | 1500 | 7 | 19 |
La carga mínima es el valor bajo el cual el antivibraciones no es capaz de aislar las vibraciones por cuanto resultaría demasiado rígido.
La carga máxima es el valor por encima del cual puede darse algún tipo de cesión que pueda poner en peligro el funcionamiento del antivibraciones.
La deflexión mínima es el aplastamiento del soporte antivibraciones correspondiente a la carga mínima.
La deflexión máxima es el aplastamiento del soporte antivibraciones correspondiente a la carga máxima.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Elementos antivibraciones de cable con barras de acero INOX AISI 304.
- Elementos antivibraciones de cable con barras de aluminio con pasivización crómica.