AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Revestimiento de poliuretano blando
Cubierta
Poliuretano moldeado blando, dureza 75 Shore A.
Cuerpo central de la rueda
Aluminio fundido a presión.
Acción rotativa
Núcleo con cojinetes de bola.
Solución ideal para cargas pesadas y movimientos continuos.
Soporte fijo
Chapa de acero zincado amarillo. El soporte está diseñado para soportar cargas hasta 7000 N.
Garantiza capacidades que lo hacen adecuado para aplicaciones industriales pesadas.
Soporte giratorio
Chapa de acero zincado amarillo. El soporte está diseñado para soportar cargas hasta 7000 N. Garantiza capacidades que lo hacen adecuado para aplicaciones industriales pesadas.
Consta de (véase fig. 1):
- placa de conexión: chapa de acero zincado amarillo;
- horquilla: chapa de acero zincado amarillo;
- anillo porta-cojinetes: en acero cincado amarillo;
- perno central: tornillo y tuerca de acero clase 8.8;
- sistema de rotación: doble rodadura de bolas lubricada con grasa;
- junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015.
Freno
Efecto doble del freno delantero (RE.F2-100) o freno trasero (RE.F2-125-160-200) con bloqueo simultáneo de la rueda y el soporte.
El freno es eficaz y fácil de usar: se acciona y se libera moviendo simplemente de arriba a abajo la punta de dos pedales separados, garantizando así la máxima comodidad de maniobra.
En las ruedas con freno trasero, la eficacia de la frenada puede ajustarse mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal M8.
Ejecuciones estándar
- PSL-H: soporte de placa fijo, sin freno.
- SSL-H: soporte de placa giratorio, sin freno.
- SSF-H: soporte de placa giratorio, con freno.
Aplicaciones
Excelentes características de resistencia a la rodadura y elasticidad, alta resistencia al desgaste y la laceración.
Para obtener más información, véase ficha de datos técnicos de la rueda RE.F2.