GN 927.5 Palanca de bloqueo con leva excéntrica

Acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la palanca

Acero inoxidable fundido AISI CF-8, acabado mate arenado.

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 303.

Elemento de fijación

Acero inoxidable AISI 303 con agujero roscado o tornillo roscado.

Ejecuciones estándar

  • GN 927.5-A: posicionamiento con anillo de regulación roscado de acero INOX AISI 303, con posicionador de acero INOX AISI 303 con inserción de contacto de tecnopolímero de base acetal (POM) reforzado con fibra de vidrio.
  • GN 927.5-B: posicionamiento sin anillo de regulación, con posicionador de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.
Información general

Características y aplicaciones

Las palancas de fijación con leva GN 927.5 son adecuadas para una sujeción rápida.

El modelo GN 927.5-A con anillo de regulación ofrece un cierre rápido y eficaz. El anillo de regulación de la base permite regular la fuerza de cierre ejercida y bloquear a la vez la palanca en la posición deseada.

Este tipo de palanca le permite alcanzar fuerzas de sujeción de hasta 8 kN.

GN 927.5 (d<sub>2</sub> - l<sub>2</sub>) - Tornillo roscado 
GN 927.5 (d<sub>2</sub> - l<sub>2</sub>) - Tornillo roscado 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible