AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Zamac y acero inoxidable
Cuerpo de la palanca
Zamac fundido a presión, revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005, acabado mate.
Perno de rotación
Acero inoxidable AISI 303.
Elemento de fijación
Acero inoxidable AISI 303 con agujero roscado o tornillo roscado.
Ejecuciones estándar
- GN 927.4-A-B: posicionamiento con anillo de regulación roscado de acero INOX AISI 303, con posicionador de acero INOX AISI 303 con inserción de contacto de tecnopolímero de base acetal (POM) reforzado con fibra de vidrio.
- GN 927.4-B-B: posicionamiento sin anillo de regulación, con posicionador de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.
Características y aplicaciones
Las palancas de fijación con leva GN 927.4 son adecuadas para una sujeción rápida.
El modelo GN 927.4-A-B con anillo de regulación ofrece un cierre rápido y eficaz. El anillo de regulación de la base permite regular la fuerza de cierre ejercida y bloquear a la vez la palanca en la posición deseada.
Este tipo de palanca le permite alcanzar fuerzas de sujeción de hasta 8 kN.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Cuerpo de la palanca en color naranja RAL 2004, rojo RAL 3000 o gris RAL 9006.