ERS. Manillas graduables de seguridad

Accionamiento por empuje, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la palanca

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate. Con el texto "PUSH" (empuje) tampografiado en rojo sobre el cuerpo de la palanca (evite el contacto con solventes, alcohol o detergentes que contengan alcohol).

Ejecuciones estándar

Elemento de fijación de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el ajuste inicial. Tornillo, muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.

  • ERS-A: inserto de acero pavonado, agujero ciego roscado.
  • ERS-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
  • ERS-p: espárrago roscado de acero pavonado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).
Información general

Resistencia a la fatiga

Véase ERX.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Para sujetar, presione la palanca para acoplar los dientes del dispositivo de sujeción y girarla. Al soltar la palanca, el muelle de retorno desacopla automáticamente los dientes y la palanca vuelve a su posición inicial.

En caso de un golpe accidental, la palanca gira libremente sin afectar la acción de sujeción.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible