GN 300.5 Manillas graduables

Acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la palanca

Acero inoxidable, acabado mate arenado.

Ejecuciones estándar

Tornillo de retención con alojamiento hexalobular para adaptarse a TORX®*  (véase comunicación adjunta).

Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 301. Elemento de fijación con tornillo de retención de acero inoxidable AISI 303.

  • GN 300.5 (d1): agujero roscado.
  • GN 300.5 (d1 - l2): tornillo roscado.
Información general

Características y aplicaciones

Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.

Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el elemento de fijación se puede enroscar fácilmente mediante el tornillo de cabeza hueca hexalobular (tras haber desacoplado la palanca).

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Elemento de fijación con diferentes roscas y longitudes.
  • Manilla graduable con tornillo de retención de cabeza hexagonal (GN 300.5-AS).
  • Manillas graduables con palanca en acero inoxidable fundido CF-8 con acabado electropulido (GN 300.6).

* Marca comercial registrada de TEXTRON INC.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible