GN 300 Manillas graduables

Zamac

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la palanca

Zamac fundido a presión con revestimiento de resina epóxica, acabado mate arenado.

Ejecuciones estándar

Tornillo de retención con alojamiento hexalobular para adaptarse a TORX®* (véase comunicación adjunta).

Resorte de acero. Elemento de fijación y tornillo de retención de acero pavonado.

  • GN 300 (d1): agujero roscado.
  • GN 300 (d1 - l2): tornillo roscado.
Información general

Características y aplicaciones

Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.

Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el elemento de fijación se puede enroscar fácilmente mediante el tornillo de cabeza hueca hexalobular (tras haber desacoplado la palanca).

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Cuerpo de la palanca de diferentes colores.
  • Palanca cromada.
  • Elemento de fijación con diferentes roscas y longitudes.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible