GN 125 Manillas graduables

Acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la palanca

Acero pavonado.

Empuñadura

Duroplast de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante, PLX.386.

Tapón de núcleo

Aluminio anodizado, color natural.

Ejecuciones estándar

Elemento de fijación de acero pavonado, muelle de retorno de acero tratado.

  • GN 125-D: brazo recto, agujero roscado o tornillo roscado de longitud como se muestra en la tabla.
  • GN 125-E: brazo inclinado 15°, agujero roscado o tornillo roscado de longitud como se muestra en la tabla.
Información general

Características y aplicaciones

Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Manillas graduables de acero inoxidable AISI 303.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible