AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Zamac o acero inoxidable
Cuerpo de la palanca
Zamac fundido a presión con revestimiento de resina epóxica, o acero inoxidable, acabado mate arenado.
Ejecuciones estándar
Agujero roscado o tornillo roscado.
- GN 300: palanca de zamac, elemento de fijación de acero pavonado y tornillo de retención con cabeza hueca hexagonal. Muelle de retorno de acero inoxidable.
- GN 300.1: palanca de zamac, elemento de fijación de acero inoxidable AISI 303 y tornillo de retención con cabeza hueca hexagonal. Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 301.
- GN 300.5: palanca de acero inoxidable, elemento de fijación de acero inoxidable AISI 303 y tornillo de retención con cabeza hueca hexagonal. Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 301.
Características y aplicaciones
Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por la falta de espacio.
Instrucciones de uso
Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.
Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el elemento de fijación se puede atornillar fácilmente mediante el tornillo de cabeza hueca hexagonal frontal (tras haber desacoplado la empuñadura).
Versiones especiales bajo pedido para GN 300 y GN 300.1
- Cuerpo de la palanca de diferentes colores.
- Palanca cromada.
- Elemento de fijación con diferentes roscas y longitudes.
Versiones especiales bajo pedido para GN 300.5
- Elemento de fijación con diferentes roscas y longitudes.
- Manilla graduable con tornillo de retención de cabeza hexagonal (GN 300.5-AS).
- Manillas graduables con palanca en acero inoxidable fundido CF-8 con acabado electropulido (GN 300.6).