AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero, elemento de fijación en acero o acero inoxidable
Cuerpo de la palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- ERZ-A: elemento de fijación de acero pavonado con agujero roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.
- ERZ-SST: elemento de fijación de acero inoxidable AISI 303 con agujero roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.
- ERZ-p: elemento de fijación de acero pavonado con tornillo roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.
- ERZ-SST-p: elemento de fijación de acero inoxidable AISI 303 con tornillo roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.
Características y aplicaciones
Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por la falta de espacio.
El dentado de metal del inserto de zamac integrado permite el montaje de elementos de fijación completamente metálicos, que se puede modificar fácilmente mediante mecanizado en caso de requisitos de montaje especiales.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Cuerpo de la palanca en color naranja.
Instrucciones de uso
Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.
Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el elemento de fijación se puede atornillar fácilmente mediante el tornillo de cabeza hueca hexagonal frontal (tras haber desacoplado la empuñadura).