RMG Imanes de retención planos

orificio fileteado

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Inserción de acero galvanizado.

Revestimiento antideslizante

Elastómero termoplástico (TPE), dureza 80 shore A.

Ejecución estándar

Imán de neodimio-hiero-boro (NdFeB).

D=18÷43 temperaturas de hasta 60°C, D=57÷88 temperaturas de hasta 80°C.

  • RMG-ND-BK: agujero roscado, con revestimiento antideslizante en color negro RAL 9011.
  • RMG-ND-WT: agujero roscado, con revestimiento antideslizante de color blanco RAL 9016.

Datos técnicos de los imanes.

Información general

Características y aplicaciones

Los imanes de retención planos RMG son sistemas magnéticos blindados con altos desempeños y dimensiones generales moderadas.

La superficie de elastómero aumenta el coeficiente de fricción en caso de presencia de fuerzas laterales de empuje y mejora así la adherencia. Se suelen preferir para uso en superficies sensibles.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible